Philips LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 t, Glas
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G
Produktbeskrivelse
LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 t, Glas, 144 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9
Specifikationer
- Fod
- E27
- Normeret levetid
- 25.000 t
- Skiftecyklus
- 20.000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Lysstrømsmålingsreference
- Sphere
- Garantiperiode
- 5 år