Danmark - Dansk

Philips LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1055 lm, CRI 95, 25000 t, Glas

MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G

Produktbeskrivelse

LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1055 lm, CRI 95, 25000 t, Glas, 146 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Ordrekode: 929003799102
Fuld ordrekode: 872016931107700

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
25.000 t
Skiftecyklus
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003799102 pdf 67.1 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 178.9 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003799102 da_DK pdf 570.1 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003799102_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003799102_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G IES 2.9 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB