Danmark - Dansk

Philips LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 t, Glas

MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG

Produktbeskrivelse

LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 t, Glas, 144 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Ordrekode: 929003798802
Fuld ordrekode: 872016931101500

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
25.000 t
Skiftecyklus
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003798802 pdf 66.3 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 178.1 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003798802 da_DK pdf 584.4 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003798802_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003798802_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG IES 2.8 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB