Danmark - Dansk

Philips LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1055 lm, CRI 95, 25000 t, Glas

MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G

Produktbeskrivelse

LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1055 lm, CRI 95, 25000 t, Glas, 146 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Ordrekode: 929003798702
Fuld ordrekode: 872016931099500

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
25.000 t
Skiftecyklus
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003798702 pdf 67.2 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 179.1 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003798702 da_DK pdf 582.9 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003798702_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003798702_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G IES 2.7 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB