Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 571.3 kB
Product-Photographs-929003798682_EU ZIP
Product-Diagrams-929003798682_EU ZIP
Produktbeskrivelse
LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 t, Glas, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G
Cap/Base
Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G
General uniform lighting - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G
Life Expectancy Diagram