Danmark - Dansk

Philips LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 95, 25000 t, Glas

MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G

Produktbeskrivelse

LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 95, 25000 t, Glas, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Ordrekode: 929003798502
Fuld ordrekode: 872016931091900

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
25.000 t
Skiftecyklus
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003798502 pdf 67.1 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 177.9 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003798502 da_DK pdf 309.4 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003798502_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003798502_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G IES 2.7 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB