Philips CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1521 lm, 1055 lm, 806 lm, 470 lm, CRI 80, 15000 t, Plast

CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1521 lm, 1055 lm, 806 lm, 470 lm, CRI 80, 15000 t, Plast, 108 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Ordrekode: 929004435102
Fuld ordrekode: 872110315059200

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
15.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
2 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929004435102 pdf 69.0 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 159.1 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929004435102 da_DK pdf 1.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929004435102_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929004435102_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT IES 3.6 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD_HUB-EPD-Philips-CorePro-Plastic-LED-bulbs-COMF-3322-Ref-929004435102 pdf 998.1 kB