Philips CorePro LEDbulb

CorePro LED-pærer til en overkommelig pris

Produkter

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827
929001233902
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827
929001234002
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827
929001234102
CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840
CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840
929001901202
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT
929002306202
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827
929002306208
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840
929002306308

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

CorePro LED-lyskilder er kompatible med eksisterende armaturer med en E27- eller B22-fatning og er designede med henblik på eftermontering som erstatning for glødelyskilder. De giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne. CorePro LED-pæren er den perfekte pære til dine basale belysningsbehov. Den giver det smukke lys og den pålidelige ydeevne, som du forventer af LED til en overkommelig pris.

Fordele

  • Med et rent og elegant design er denne pære den perfekte erstatning for dine matte glødepærer.

  • Op til 80 % energibesparelse

Egenskaber

  • Nem eftermontering med eksisterende E27- og B22-fatninger

  • Fuld lysstyrke øjeblikkeligt: Philips LED-pærer lyser med fuld lysstyrke, så snart de tændes

Anvendelsesområder

  • Hoteller, restauranter, barer, caféer, museer, butikker
  • Hotelværelser, lobbyer, korridorer, trappeskakter, badeværelser, receptionsområder, udstillinger, udstillingsvinduer

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet CorePro LEDbulb da_DK pdf 811.0 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-CorePro LEDbulb
Flere enheder - Visuals
Video
CorePro Plastic LEDbulbs mp4 240.4 MB

Software plug-ins

Family-IES-CorePro LEDbulb
Flere enheder - Software Plugins