Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 t, Plast

CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 t, Plast, 100 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929003785202
Fuld ordrekode: 872016935333600

Specifikationer

  • Fod
    E27
  • Normeret levetid
    15.000 t
  • Skiftecyklus
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    2 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003785202 pdf 67.2 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 177.2 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003785202 da_DK pdf 668.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions pdf 68.1 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003785202_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-929003785202_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT IES 5.6 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929003785202 pdf 649.4 kB