Philips MasterConnect LED-spot GU10

Dit første skridt til tilsluttet belysning

Produkter

MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D
929002253802
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D
929002253902

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Vi introducerer MasterConnect LED-spot smarte, eftermonterede LED-spot, der er en nem og problemfri måde at opgradere til tilsluttet belysning. MasterConnect LED-spotsættes nemt op med en intuitiv app og kan programmeres til at maksimere energibesparelser, samtidig med at de giver trådløse og automatiserede lys alt efter dine ønsker og behov. Ydermere, kan de opgraderes og tilpasses. Hvis du ønsker yderligere fordele, såsom fjernbetjening eller styringsdashboard, kan du simpelthen beholde de allerede installerede lamper og tilføje en gateway, og dermed få alle fordelene ved et cloud-baseret system. Der er ingen bedre måde at tage en belysningsløsing til et højere niveau på.

Fordele

  • Nem at installere og sætte op

  • Mere energibesparelse og bekvemmelighed takket være avanceret kontrol af belysning

Egenskaber

  • Perfekt eftermontering af GU10-halogenlamper med netspænding

  • Produktlevetid på op til 25.000 timer

Anvendelsesområder

  • Hotel og restauration
  • Detailhandel
  • Kontorer

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MasterConnect LED-spot GU10 da_DK pdf 228.2 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MasterConnect LED-spot GU10
Flere enheder - Visuals
Emballagebillede
Packaging Image tif 24.2 MB

Software plug-ins

Family-IES-MasterConnect LED-spot GU10
Flere enheder - Software Plugins