Philips MasterConnect, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 t, Plast

MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D

Produktbeskrivelse

MasterConnect, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 t, Plast, 73 lm/W, EEL F, PF 0.7, 100 mm, RG1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.5

Ordrekode: 929002253902
Fuld ordrekode: 871869969396100

Specifikationer

Fod
GU10
Normeret levetid
25.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Lysstrømsmålingsreference
Narrow Cone
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929002253902 pdf 66.3 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 177.1 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929002253902 da_DK pdf 291.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instructions pdf 1.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929002253902_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929002253902_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D IES 14.8 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MasterConnect-LEDspot-GU10-COMF-7538114-Ref-929002253802 pdf 658.5 kB