Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 t, Glas

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 t, Glas, 178 lm/W, EEL A, PF 0.3, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929003610002
Fuld ordrekode: 872016917434400

Specifikationer

Fod
GU10
Normeret levetid
50.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Lysstrømsmålingsreference
Narrow Cone
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003610002 pdf 66.9 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 167.6 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003610002 da_DK pdf 288.3 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003610002_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003610002_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA IES 1.6 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-GU10-COMF-9224009-Ref-929003795902 pdf 681.5 kB