Philips MASTER LED-spot 230V GU10

MASTER Value LED-spot 230V er perfekt til spotbelysning og er en optimal kombination af værdi og ydelse

Produkter

MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT
MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT
929004247952

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

MASTER VALUE leverer en varm, halogenlignende stråleeffekt og er perfekt til spotbelysning. Takket være dens høje CRI gengiver den mere naturlige farver, skaber hyggelige og komfortable atmosfærer i beboelsesområder, hoteller og restauranter og fremhæver varers skønhed i butikker. Disse MV GU10 LED-spots har det velkendte look, og samme følelse som spotlyskilder, mens de bevarer den klassiske skønhed ved glasspots og samtidigt tilføjer LED-teknologiens stærke ydeevne. Lysdæmpningsfunktionen giver dig mulighed for at skabe den atmosfære, du ønsker, og den fungerer med et bredt udvalg af lysdæmpere. MASTER VALUE er desuden mere energibesparende end normale LED-spots.

Fordele

  • Op til 80 % energibesparelse med MASTER VALUE spotlights sammenlignet med halogenpærer

  • Bedste gengivelse af atmosfæren fra en halogenspot

Egenskaber

  • Dæmpbar: Jo mere du dæmper, desto varmere lys får du

  • Kompatibel med en bred vifte af lysdæmpere

Anvendelsesområder

  • Hotel og restauration
  • Detailhandel
  • Boligområder

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Driftstemperaturområde er mellem -20 ° C og 45 ° C omgivelsestemperatur

  • Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder tilstrækkeligt plads (10 mm frit luftrum)

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MASTER LED-spot 230V GU10 da_DK pdf 408.0 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MASTER LED-spot 230V GU10
Flere enheder - Visuals
Emballagebillede
Packaging Image tif 22.6 MB

Software plug-ins

Family-IES-MASTER LED-spot 230V GU10
Flere enheder - Software Plugins