Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 t, Glas

MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D

Produktbeskrivelse

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 t, Glas, 95 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929004247202
Fuld ordrekode: 872016939948800

Specifikationer

Fod
GU10
Normeret levetid
25.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Lysstrømsmålingsreference
Narrow Cone
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929004247202 pdf 67.5 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 258.6 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929004247202 da_DK pdf 308.9 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929004247202_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929004247202_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D IES 5.4 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB