Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 4000 K, 680 lm, CRI 90, 25000 t, Glas

MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D

Produktbeskrivelse

MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 4000 K, 680 lm, CRI 90, 25000 t, Glas, 123 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929004256302
Fuld ordrekode: 872110303831900

Specifikationer

Fod
GU10
Normeret levetid
25.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929004256302 pdf 68.8 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 259.5 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929004256302 da_DK pdf 608.5 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929004256302_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929004256302_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D IES 5.4 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB