Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 575 lm, CRI 90, 25000 t, Glas

MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D

Produktbeskrivelse

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 575 lm, CRI 90, 25000 t, Glas, 104 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929004255702
Fuld ordrekode: 872110303821000

Specifikationer

Fod
GU10
Normeret levetid
25.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Lysstrømsmålingsreference
Narrow Cone
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929004255702 pdf 68.4 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 260.3 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929004255702 da_DK pdf 289.4 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929004255702_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929004255702_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D IES 5.4 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB