Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 644.3 kB
Installationsvejledning pdf 1.0 MB
Product-Photographs-929003758502_EU ZIP
Product-Diagrams-929003758502_EU ZIP
Produktbeskrivelse
CorePro, LED, PL-L, 230V, 410 mm, 18 W, LED alternative to 36W PL-L, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 t, 127 lm/W, EEL E, 2G11, Plast, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840
Cap/Base
General uniform lighting - CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840
Light Distribution Diagram - CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840
LifetimeVsTc
FailureRate
Life Expectancy Diagram