Danmark - Dansk

Philips CorePro, LED, PL-L, 230V, 410 mm, 18 W, 36W PL-L, 3000 K, 2100 lm, CRI 80, 30000 t

CorePro LED Urban PLL Mains 18W 830

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-L, 230V, 410 mm, 18 W, LED alternative to 36W PL-L, 3000 K, 2100 lm, CRI 80, 30000 t, 116 lm/W, EEL E, 2G11, Plast, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929003758402
Fuld ordrekode: 872016928720400

Specifikationer

Fod
2G11
Normeret levetid
30.000 t
Skiftecyklus
200.000
Lighting Technology
LED
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
3 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003758402 pdf 67.9 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 269.7 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003758402 da_DK pdf 643.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions pdf 1.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003758402_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003758402_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LED Urban PLL Mains 18W 830 ies 12.9 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-COMF-6714366-Ref-929003758502-EPD pdf 665.1 kB