Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 640.7 kB
Installationsvejledning pdf 1.0 MB
Product-Photographs-929003758302_EU ZIP
Product-Diagrams-929003758302_EU ZIP
Produktbeskrivelse
CorePro, LED, PL-L, 230V, 315 mm, 13 W, LED alternative to 24W PL-L, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 30000 t, 123 lm/W, EEL E, 2G11, Plast, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840
Cap/Base
Light Distribution Diagram - CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840
General uniform lighting - CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840
FailureRate
LifetimeVsTc