Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 642.0 kB
Installationsvejledning pdf 1.0 MB
Product-Photographs-929003758202_EU ZIP
Product-Diagrams-929003758202_EU ZIP
Produktbeskrivelse
CorePro, LED, PL-L, 230V, 315 mm, 13 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1520 lm, CRI 80, 30000 t, 116 lm/W, EEL E, 2G11, Plast, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED Urban PLL Mains 13W 830
General uniform lighting - CorePro LED Urban PLL Mains 13W 830
Light Distribution Diagram - CorePro LED Urban PLL Mains 13W 830
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Urban PLL Mains 13W 830
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Urban PLL Mains 13W 830
Life Expectancy Diagram
FailureRate
LifetimeVsTc