Danmark - Dansk

Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 t

CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-L, EM, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 t, 120 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929003592402
Fuld ordrekode: 872016915703300

Specifikationer

Fod
2G11
Normeret levetid
30.000 t
Skiftecyklus
200.000
Lighting Technology
LED
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
3 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003592402 pdf 67.2 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 249.8 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003592402 da_DK pdf 656.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions pdf 1.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003592402_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003592402_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P IES 16.0 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB