Danmark - Dansk

Philips CorePro, LED, PL-C, EM/230V, 150 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 t

CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-C, EM/230V, 150 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 t, 146 lm/W, EEL D, G24d, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929004253002
Fuld ordrekode: 872110303505900

Specifikationer

  • Fod
    G24d
  • Normeret levetid
    30.000 t
  • Skiftecyklus
    50.000
  • Lighting Technology
    LED
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Downloads

Serie

Produkt