Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 660.1 kB
Installationsvejledning pdf 733.0 kB
Product-Photographs-929004252902_EU ZIP
Product-Diagrams-929004252902_EU ZIP
Produktbeskrivelse
CorePro, LED, PL-C, EM/230V, 120 mm, 6.9 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 930 lm, 980 lm, 980 lm, CRI 82, 30000 t, 142 lm/W, EEL D, G24d, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d
General uniform lighting - CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d
LifetimeVsTc
FailureRate
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d