Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 662.2 kB
Installationsvejledning pdf 1.2 MB
Product-Photographs-929004252802_EU ZIP
Product-Diagrams-929004252802_EU ZIP
Produktbeskrivelse
CorePro, LED, PL-C, EM/230V, 115 mm, 5.9 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 810 lm, 850 lm, 850 lm, CRI 82, 30000 t, 144 lm/W, EEL D, G24d, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d
General uniform lighting - CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram
FailureRate