Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 631.3 kB
Installationsvejledning pdf 1.1 MB
Product-Photographs-929003757402_EU ZIP
Product-Diagrams-929003757402_EU ZIP
Produktbeskrivelse
CorePro, LED, PL-C, EM/230V, 148 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 t, 111 lm/W, EEL E, G24D-3 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3
General uniform lighting - CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3
FailureRate
Life Expectancy Diagram