Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 625.7 kB
Installationsvejledning pdf 1.1 MB
Product-Photographs-929003757202_EU ZIP
Product-Diagrams-929003757202_EU ZIP
Produktbeskrivelse
CorePro, LED, PL-C, EM/230V, 125 mm, 6.9 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 t, 101 lm/W, EEL F, G24D-2 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2
General uniform lighting - CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2