Philips MASTER LED-lysrør T5 UltraEfficient

For topydelse og bæredygtighed

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Philips MASTER LED-lysrør UltraEfficient T5 230V tilbyder en yderst energieffektiv løsning til både FL-til-LED- og LED-til-LED-udskiftninger. Lyskilden understøtter direkte ledningsinstallation og gør det nemt at opgradere eksisterende belysningssystemer. Med et højt lysudbytte på op til 3.500 lm kan den erstatte både T5 HE- og HO-lyskilder. Den lange levetid på op til 70.000 timer sikrer samtidig høj lyskvalitet, pålidelig drift og langvarig ydeevne.

Fordele

  • Maksimal ydeevne inden for energibesparelse med op til 28 % lavere energiforbrug sammenlignet med standard T5 LED-lysrør og op til 61 % sammenlignet med TL5-lysstofrør.

  • Pålidelig ydeevne på op til 70.000 timer

Egenskaber

  • Ultraeffektivitet med energieffektivitetsklassificering i klasse B.

  • Udskiftning af eksisterende T5-lyskilder: fungerer med tilslutning til 230V

Anvendelsesområder

  • Kontor, skole og retail
  • Industri og varehuse

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MASTER LED-lysrør T5 UltraEfficient da_DK pdf 201.8 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MASTER LED-lysrør T5 UltraEfficient
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-MASTER LED-lysrør T5 UltraEfficient
Flere enheder - Software Plugins