Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 638.5 kB
Installationsvejledning pdf 4.3 MB
Product-Photographs-929004352102_EU ZIP
Product-Diagrams-929004352102_EU ZIP
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T5, 230V, 1500 mm, 18.9 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 70000 t, 185 lm/W, EEL B, G5, Glas, 0 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 840 T5 EELB
General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 840 T5 EELB
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 840 T5 EELB
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 840 T5 EELB
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 840 T5 EELB
Life Expectancy Diagram
LEDtube MAS 13,5W 70K FailureRate-LED
LEDtube MAS 13,5W 70K LifetimeVsTc-LED