Danmark - Dansk

Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 t

MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 t, 156 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plast, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Ordrekode: 929003554202
Fuld ordrekode: 871951446698200

Specifikationer

  • Fod
    G13 Rotatable end-cap
  • Normeret levetid
    75.000 t
  • Skiftecyklus
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Serie

Produkt