Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 642.3 kB
Installationsvejledning pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929003795302_EU ZIP
Product-Diagrams-929003795302_EU ZIP
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 t, 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5
LEDtube 60K 5070 LifetimeVsTc-LED
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5
LEDtube 60K 5070 FailureRate-LED