Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 641.3 kB
Installationsvejledning pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929003795102_EU ZIP
Product-Diagrams-929003795102_EU ZIP
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 t, 142 lm/W, EEL E, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5
Life Expectancy Diagram
LEDtube 60K 5070 FailureRate-LED
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5
LEDtube 60K 5070 LifetimeVsTc-LED