Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 645.2 kB
Product-Photographs-929003596702_EU ZIP
Product-Diagrams-929003596702_EU ZIP
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 6500 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 t, 151 lm/W, EEL D, G5, Glas, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5
FailureRate
LifetimeVsTc