Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 t

MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 t, 151 lm/W, EEL D, G5, Glas, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Ordrekode: 929003596602
Fuld ordrekode: 872016916315700

Specifikationer

Fod
G5
Normeret levetid
60.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003596602 pdf 67.8 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 162.5 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003596602 da_DK pdf 645.0 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003596602_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003596602_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5 IES 6.1 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-900mm-HO-18.5W-840-T5-929003596602 pdf 600.2 kB