Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 t
MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 t, 140 lm/W, EEL E, G5, Glas, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Specifikationer
- Fod
- G5
- Normeret levetid
- 60.000 t
- Skiftecyklus
- 50.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Lysstrømsmålingsreference
- Sphere
- Garantiperiode
- 5 år