Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 649.8 kB
Product-Photographs-929003596302_EU ZIP
Product-Diagrams-929003596302_EU ZIP
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 t, 152 lm/W, EEL D, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5
Cap/Base
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5
FailureRate
Life Expectancy Diagram