Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 643.9 kB
Product-Photographs-929003596202_EU ZIP
Product-Diagrams-929003596202_EU ZIP
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 t, 142 lm/W, EEL E, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5
Life Expectancy Diagram
FailureRate
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5