Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 642.9 kB
Installationsvejledning pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929003154102_EU ZIP
Product-Diagrams-929003154102_EU ZIP
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 60000 t, 155.00 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5
LEDtube 60K 7595 LifetimeVsTc-LED
LEDtube 60K 7595 FailureRate-LED
Life Expectancy Diagram