Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 644.7 kB
Installationsvejledning pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929003153902_EU ZIP
Product-Diagrams-929003153902_EU ZIP
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 60000 t, 144.00 lm/W, EEL E, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5
Cap/Base
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5
LEDtube 60K 7595 LifetimeVsTc-LED
LEDtube 60K 7595 FailureRate-LED
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5
Life Expectancy Diagram