Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 t
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 t, 142.00 lm/W, EEL E, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20
Specifikationer
- Fod
- G5
- Normeret levetid
- 60.000 t
- Skiftecyklus
- 50.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Lysstrømsmålingsreference
- Sphere
- Garantiperiode
- 5 år