Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 660.7 kB
Installationsvejledning pdf 950.8 kB
Product-Photographs-929004243202_EU ZIP
Product-Diagrams-929004243202_EU ZIP
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T8, EM/230V, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 75000 t, 170 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 3, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM
General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM