Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/230V, 1200 mm, 13.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 t
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T8, EM/230V, 1200 mm, 13.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 t, 170 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 3, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Specifikationer
- Fod
- G13 Rotatable end-cap
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Normeret levetid
- 75.000 t
- Skiftecyklus
- 200.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Lysstrømsmålingsreference
- Sphere
- Garantiperiode
- 5 år