Danmark - Dansk

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/230V, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 t

MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T8, EM/230V, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 t, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Ordrekode: 929004242202
Fuld ordrekode: 872016938801700

Specifikationer

Fod
G13 Rotatable end-cap
Normeret levetid
75.000 t
Skiftecyklus
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB txt 4.6 kB
Energimærke
Energy Efficiency Label 929004242202 pdf 67.1 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 245.7 kB
Afmonteringsvejledning
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929004242202 da_DK pdf 648.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929004242202_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929004242202_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB ldt 34.2 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004242202 pdf 684.0 kB