Philips MASTER, LEDtube, T5, 230V, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 t
MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T5, 230V, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 t, 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Fod
- G5
- Normeret levetid
- 60.000 t
- Skiftecyklus
- 200.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Lysstrømsmålingsreference
- Sphere
- Garantiperiode
- 5 år