Philips CorePro LED-lysrør EM/230V
CorePro LED-lysrør - den prisvenlige måde at installere eller udskifte T8 LED-lysrør på
Produkter
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
CorePro LED-lysrør er en LED-løsning, der gør det muligt at udskifte T8-lysstofrør til en overkommelig pris. CorePro-seriens LED-lysrør har ikke kun en lav startinvestering, men LED-energieffektiviteten giver ligeledes øjeblikkelige besparelser, som du kan regne med over en lang og pålidelig levetid. Løsningen har den samme størrelse og lysfordeling som lysstofrør, og du vil derfor aldrig kunne kende forskel. Der er to måder at installere disse LED-lysrør på: Udskift ledninger på dit eksisterende lysstofrør-armatur, så CorePro LED-lysrør fungerer direkte på 230V. Eller udskift blot lysstofrørets tænder med en LED-tænder, der kan anvendes sammen med dine elektromagnetiske forkoblinger.
Fordele
Nem installation – eftermontering eller kabelomlægning
Samme udseende og følelse som lysstofrør
Egenskaber
Et energiforbrug på kun 50 % sammenlignet med et normalt lysstofrør.
Dobbelt så lang levetid som lysstofrør
Anvendelsesområder
Advarsler og sikkerhedsforskrifter
BEMÆRK: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling i alle installationer, hvor lamperne anvendes, afhænger af installationsdesignet.
Installation skal udføres i henhold til installationsdiagrammerne, der følger med lampen eller er tilgængelige online. Installation skal udføres af en autoriseret fagmand.