Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/230V, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 50000 t

CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDtube, T8, EM/230V, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 50000 t, 112 lm/W, EEL E, G13, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929003158602
Fuld ordrekode: 871951442103500

Specifikationer

  • Fod
    G13
  • Normeret levetid
    50.000 t
  • Skiftecyklus
    200.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Downloads