Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/230V, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 t
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8
Produktbeskrivelse
CorePro, LEDtube, T8, EM/230V, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 t, 111 lm/W, EEL E, G13, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Fod G13
- Normeret levetid 50.000 t
- Skiftecyklus 200.000
- Lighting Technology LEDtube
- Lysstrømsmålingsreference Sphere
- Garantiperiode 3 år