Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/230V, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 t

CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDtube, T8, EM/230V, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 t, 100 lm/W, EEL F, G13, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929003547202
Fuld ordrekode: 871951445977900

Specifikationer

  • Fod
    G13
  • Normeret levetid
    50.000 t
  • Skiftecyklus
    200.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003547202 pdf 66.6 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 270.0 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003547202 da_DK pdf 614.9 kB

Brochurer

Installationsvejledning
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003547202_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003547202_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 IES 21.2 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547202-EPD pdf 693.9 kB