Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/230V, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 t

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDtube, T8, EM/230V, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 t, 111 lm/W, EEL E, G13, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929001874832
Fuld ordrekode: 871951447558800

Specifikationer

  • Fod
    G13
  • Normeret levetid
    50.000 t
  • Skiftecyklus
    200.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929001874802 pdf 67.4 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 272.2 kB
Produktdatablad
929001874832_EU.da_DK.PROF Product - full data sheet pdf 814.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929001874832_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-929001874832_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 ldt 15.2 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003519702-EPD pdf 704.5 kB