Danmark - Dansk

Philips LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 t, Glas

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

Produktbeskrivelse

LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 t, Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929003800702
Fuld ordrekode: 872016931065000

Specifikationer

  • Fod
    E14
  • Normeret levetid
    50.000 t
  • Skiftecyklus
    500.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003800702 pdf 66.8 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 203.1 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003800702 da_DK pdf 347.2 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003800702_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-929003800702_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE IES 17.6 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-candles-and-lusters-COMF-9256110-Ref-929003800702 pdf 699.1 kB