Philips MASTER, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 t, Glas

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 t, Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929003626002
Fuld ordrekode: 872016918895200

Specifikationer

Fod
E14
Normeret levetid
50.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003626002 pdf 66.4 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 175.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003626002 da_DK pdf 590.8 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003626002_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003626002_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE IES 2.3 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MAS-LEDCandleND2.3-40W-E14-840-B35CL-GUE-929003626002 pdf 606.5 kB